Référence OM0022
OM0022
Accessoire de OM 0199/OM 9208
Conçue pour l'extraction des pièces les plus récalcitrante, ex : joint homocinétique (bol de transmission), moyeux, ainsi pour de nombreux travaux de redressage en carrosserie. Due à la technicité de la masse, elle empêchera celle-ci de rebondir lors de la frappe en butée. L'intensité du choc est considérablement réduite, car l'effort sera transité directement à l'élément frappé. Cela apportera un confort de travail à son utilisateur.
Sans rebond.
Caractéristiques :
• filetage de l'adaptateur M18x1.5 / M22x2.0
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Longueur 1 | 770 mm |
| Années de garantie | 2 |
| Poids | 11,948 kg |