SERVANTE INTERVENTIONS ROULEMENTS ET TRANSMISSIONS - CLA
Outils Roulement de roue
OM0199
Spécifiquement conçue en partenariat avec l’équipementier NTN, afin de garantir les bonnes méthodes d’intervention pour sécuriser le montage, sans altérer les caractéristiques techniques des pièces dans le respect constructeur. Cette servante répond à de nombreuses interventions de remplacement de roulements qu’elles soient multi-marques ainsi qu’avec des applications spécifiques, et de conception ergonomique type poste de travail (transmission et roulements), pour des applications rapprochées à la transmission.
Composition :
OM0024 : 1 x douille moyeu vag 12 pans 24mm 1/2"
OM0156 : 1 x douille moyeux ford transit ø56mm 12 pans 3/4"
OM0001 : 1 x douille 6 ergots moyeux arriere vul ø67.5mm 3/4"
OM9264 : 1 x jeu 4 douilles embouts xzn choc 1/2" m12-m14-m16-m18 l.78mm
OM0025 : 1 x douille moyeux hexagonale fine 36mm 1/2"
OM0055 : 1 x douille choc 12 pans ø35mm 1/2’’ l.85mm
OM7069 : 1 x coffret douille-embouts choc 1/2" moyeux et cardans (8 pcs)
OM2555 : 1 x douille rotules inf. psa 6 pans 41mm 1/2"
OM7146 : 1 x douille 12 pans 46mm 1/2"
OM2515 : 1 x douille demonte rotules inf. audi 6 pans 27 mm 1/2"
OM2655 : 1 x douille 4 ergots rotules mercedes classe m
OM2544 : 1 x douille rotules psa 6 pans 44mm 1/2"
OM2605 : 1 x douille 4 ergots rotules inf. psa ø52mm
OM9396 : 1 x pince colliers cardans double prise
OM8021 : 1 x fourchette extraction transmission renault
OM8024 : 1 x pince a jonc+4 coquilles
OS5105 : 1 x pince circlips internes-externes
OM8026 : 1 x pince coupante pour soufflets de cardan
OM0136 : 1 x pince ecartement jonc cardan
OM8028 : 1 x ensemble de tiges de deport
OM8031 : 1 x kit mise en place arbres de transmission/cardans
OM8032 : 1 x kit extraction arbres de transmission/cardans
OM4217 : 1 x jeu de 8 douilles de montage pour moyeux disques
OM8033 : 1 x jeu d’extraction pour bagues interieures roulements
OM8034 : 1 x kit depose/pose extraction roulement universel
OM8035 : 1 x kit depose/pose roulement pour moyeux alu
OM8036 : 1 x outil depose et pose roulements 2eme generation ø62-85mm
OM8037 : 1 x verin hydraulique 17t course 43mm
EG0091NTN : 1 x servante 6 tiroirs ntn snr
SA3423 : 1 x verin hydraulique
OM0792 : 1 x cle dynamometrique 1/2" 40-220nm
OM0795 : 1 x cle dynamometrique 3/8" 10-60nm
Composition :
- tiroir 1 : insert douilles moyeux, clé dynamométrique 1/2"
- tiroir 2 : insert pinces, clé dynamométrique 3/8", outillages spécifiques
- tiroir 3 : OM 8033 insert extraction bague intérieure, OM 4217 douille insertion moyeu/disque
- tiroir 4 : SA 3423 verin hydraulique, OM8028 insert pige de déport moyeux, OM 8032 repousse cardan, OM 8031 guide insertion transmissions
- tiroir 5 : OM 8034 insert roulement générique, OM 8035 roulement spécifique moyeux aluminium
- tiroir 6 : OM 8036 insert roulement génération 2, OM 8037 vérin hydraulique
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 65 kg |