• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

SERVANTE INTERVENTIONS ROULEMENTS ET TRANSMISSIONS - CLA

Référence OM0199

OM0199

 

Spécifiquement conçue en partenariat avec l’équipementier NTN, afin de garantir les bonnes méthodes d’intervention pour sécuriser le montage, sans altérer les caractéristiques techniques des pièces dans le respect constructeur. Cette servante répond à de nombreuses interventions de remplacement de roulements qu’elles soient multi-marques ainsi qu’avec des applications spécifiques, et de conception ergonomique type poste de travail (transmission et roulements), pour des applications rapprochées à la transmission.

 

Composition :

OM0024 : 1 x douille moyeu vag 12 pans 24mm 1/2"

OM0156 : 1 x douille moyeux ford transit ø56mm 12 pans 3/4"

OM0001 : 1 x douille 6 ergots moyeux arriere vul ø67.5mm 3/4"

OM9264 : 1 x jeu 4 douilles embouts xzn choc 1/2" m12-m14-m16-m18 l.78mm

OM0025 : 1 x douille moyeux hexagonale fine 36mm 1/2"

OM0055 : 1 x douille choc 12 pans ø35mm 1/2’’ l.85mm

OM7069 : 1 x coffret douille-embouts choc 1/2" moyeux et cardans (8 pcs)

OM2555 : 1 x douille rotules inf. psa 6 pans 41mm 1/2"

OM7146 : 1 x douille 12 pans 46mm 1/2"

OM2515 : 1 x douille demonte rotules inf. audi 6 pans 27 mm 1/2"

OM2655 : 1 x douille 4 ergots rotules mercedes classe m

OM2544 : 1 x douille rotules psa 6 pans 44mm 1/2"

OM2605 : 1 x douille 4 ergots rotules inf. psa ø52mm

OM9396 : 1 x pince colliers cardans double prise

OM8021 : 1 x fourchette extraction transmission renault

OM8024 : 1 x pince a jonc+4 coquilles

OS5105 : 1 x pince circlips internes-externes

OM8026 : 1 x pince coupante pour soufflets de cardan

OM0136 : 1 x pince ecartement jonc cardan

OM8028 : 1 x ensemble de tiges de deport

OM8031 : 1 x kit mise en place arbres de transmission/cardans

OM8032 : 1 x kit extraction arbres de transmission/cardans

OM4217 : 1 x jeu de 8 douilles de montage pour moyeux disques

OM8033 : 1 x jeu d’extraction pour bagues interieures roulements

OM8034 : 1 x kit depose/pose extraction roulement universel

OM8035 : 1 x kit depose/pose roulement pour moyeux alu

OM8036 : 1 x outil depose et pose roulements 2eme generation ø62-85mm

OM8037 : 1 x verin hydraulique 17t course 43mm

EG0091NTN : 1 x servante 6 tiroirs ntn snr

SA3423 : 1 x verin hydraulique

OM0792 : 1 x cle dynamometrique 1/2" 40-220nm

OM0795 : 1 x cle dynamometrique 3/8" 10-60nm

 

 

Composition :

  • tiroir 1 : insert douilles moyeux, clé dynamométrique 1/2"
  • tiroir 2 : insert pinces, clé dynamométrique 3/8", outillages spécifiques
  • tiroir 3 : OM 8033 insert extraction bague intérieure, OM 4217 douille insertion moyeu/disque
  • tiroir 4 : SA 3423 verin hydraulique, OM8028 insert pige de déport moyeux, OM 8032 repousse cardan, OM 8031 guide insertion transmissions
  • tiroir 5 : OM 8034 insert roulement générique, OM 8035 roulement spécifique moyeux aluminium
  • tiroir 6 : OM 8036 insert roulement génération 2, OM 8037 vérin hydraulique

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids65 kg