![OUTIL BLOCAGE VOLANT MOTEUR BMW 2.0-3.0D](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OM0369-CLA-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGhkYy9oMDYvMTAwMDIxNjcwMzc5ODIvNTE1V3g1MTVIX09NMDM2OS1DTEFfMS5qcGd8Mzc3NWQ0YTAwNWEwMTFjMGVkMmVlYjY1NmUxMmRjNjAxMWYwNTVkZTNhMjkyZDEyNmNmNzdkYjc0ZjMwMzliYw)
OM0369
Modèles : Serie 1 E81, E82, E87, E88, Serie 3 E46, E90, E91, E92, E93, Serie5 E60, E61, Serie 7 E65, E66, X3 E83, X5 E53, E70, X6 E71, E72
Moteurs : 2.0D 4 cylindres, 3.0D 6 cylindres
Codes OEM : 11 5 180 , 11 6 180
Codes moteurs compatibles :
20 4D4 , 30 6D2 , 30 6D3 , 30 6D4 , 30 6D5 , 30 6D6
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 0,15 kg |
Années de garantie | 5 |