![COFFRET DEMONTAGE TETES AMORTISSEURS](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OM1112-CLA-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xoM2EvaDFiLzEwMDAyMTY3NjI3ODA2LzUxNVd4NTE1SF9PTTExMTItQ0xBXzEuanBnfDM4ODFkMWZjNzE0MDQ3NWUwNWZmYTBhMTQzMTBiNjllZmNkNzI2MzAzNGRkOGIwNDM5MDk3MTBiYjI0MDA5Y2M)
OM1112
Ce coffret conçu spécialement pour le montage et démontage de têtes d'amortisseurs permet, grâce à ses douilles traversantes, de desserrer, serrer l'écrou de coupelle supérieure tout en maintenant la tige de piston d'amortisseur afin d'empêcher sa rotation.
Composition :
• SA1132 : cliquet traversant à oeillet 21mm
• SA1163 : douille traversante hexagonale 16mm L.82mm 1/2"
• SA1164 : douille traversante hexagonale 17mm L.82mm 1/2"
• SA1165 : douille traversante hexagonale 18mm L.82mm 1/2"
• SA1166 : douille traversante hexagonale 19mm L.82mm 1/2"
• SA1167 : douille traversante hexagonale 21mm L.82mm 1/2"
• SA1168 : douille traversante hexagonale 22mm L.82mm 1/2"
• SA1169 : douille traversante hexagonale 24mm L.82mm 1/2"
• SA1170 : douille embout hexagonal 6mm L.123mm 1/2"
• SA1171 : douille embout hexagonal 7mm L.123mm 1/2"
• SA1172 : douille embout hexagonal 8mm L.123mm 1/2"
• SA1173 : douille hexagonale 7mm L.123mm 1/2"
• SA1174 : douille hexagonale 8mm L.123mm 1/2"
• SA1175 : douille hexagonale 9mm L.123mm 1/2"
• SA1176 : douille embout Torx T50 L.123mm 1/2"
• SA1177 : douille empreinte à fente 5x8 L.123mm 1/2"
• SA1178 : douille empreinte à fente 6x8 L.123mm 1/2"
• SA1179 : douille empreinte à fente 7.1x9.6 L.123mm 1/2"
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 3,86 kg |
Années de garantie | 5 |