OM3673
Kit complet permettant le positionnement correct de l'arbre à cames et de l'arbre moteur durant le changement de la courroie de distribution.
Modèles :
BMW : 318 TDS/Compact (E36), 318iS (E30), 318iS Coupé Compact (E36), 318TI Compact (E36), 320i, 323i, 325i, 328i (E36), 520i (E34/E39), 523i (E39), 525i (E34), 528i (E39), 728i (E38), Z3 1.9/2.8i (89-98)
BMW moteurs essence : 316i/Compact (E30 1.6/E36/E46), 318i (E30 E36 E46) 518i (E34 VANOS), Z3 1.8/1.9i (88-04)
BMW moteurs diesel : 325 TD/TDS (E36), 525 TD/TDS (E34/E39), 725 TDS (E38) (91-03)
Rover : 75, Range Rover
Opel/ Vauxhall : Oméga
Moteurs : 2.5 TD/TDS
Codes OEM :
11-2-300 , 11-3-190 , 11-3-240 , 11-3-292 , 11-3-320 , 11-3-390 , 11-4-220 , 11-5-490
Codes moteurs compatibles : M40 (courroie) , M43 (chaine) , M42 , M44 , M50 , M52, M54 (chaine)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Années de garantie | 5 |
| Poids | 2 kg |