Référence OM4017
OM4017
Modèles :
Fiat : Idea, Punto, Grande Punto, Stilo, Panda, 500, Bravo, New
Punto, Punto Evo, New Panda
Lancia : Ypsilon, Musa
Ford : Ka
Moteurs : 1.2 8V, 1.2 16V, 1.4 8V, 1.4 Bi-Fuel LPG, 1.4 Natural Power
CNG, 1.2 Easy Power LPG, 1.2 Bi-Fuel LPG, 1.2 Evo
Codes OEM :
1860905000 , 2000004200 , 2000004300 , 2000004400 , 2190754200 , 2190754400 , 2190754500
Codes moteurs compatibles :
169A4.000 , 188A4.000 , 199A4.000 , 199A7.000 , 350A1.000
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 2 kg |
Années de garantie | 5 |