
OM4041
Accessoire de OM 4058
Ce coffret est compatible avec tous les moteurs 3 cylindres PURETECH PSA (atmosphérique et turbo). Ce coffret nécessite la dépose du couvre culasse.
Compatible avec tous les moteurs 3 cylindres 1.2L puretech (PSA) Disponible également pour les moteurs atmosphériques : Coffret de calage PSA 1.0-1.2 VVT 3 cylindres Puretech Disponible également : notre coffret de calage PSA 1.2 12V Turbo 3 cylindres PureTech ne nécessite pas la dépose du couvre culasse.
Modèles :
Peugeot : 108, 208, 2008, 301, 308, 3008, 5008
Citroën : C3111, DS3, DS3 Cab, C-Elysée
Toyota : Aygo
Moteurs : 1.0, 1.2i
Codes OEM :
0109-2A , 0109-2B , 0197-N
Codes moteurs compatibles :
EB0 , EB2 , EB2DT , EB2DTS , EB2ADT , EB2F , HM01 , HM02 , HMT , HMY , HMZ , HN01 , HN02 , HNY , HNZ , ZM01 , ZMZ
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 1,55 kg |
Années de garantie | 5 |