• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

JEU D'EXTRACTION POUR BAGUES INTERIEURES ROULEMENTS - CLA

JEU D'EXTRACTION POUR BAGUES INTERIEURES ROULEMENTS
Référence OM8033

OM8033

Cet ensemble permet d’extraire facilement et rapidement la bague intérieure des roulements sans l'endommager. Lors de l’extraction des moyeux, les bagues restent dans leurs logements et sans outil spécial il n'est pas possible de les retirer sans risque de détérioration.

Cet ensemble peut être utilisé pour le remplacement des bagues de Ø35 à Ø61mm.

 

Composition :

• 5 bagues de serrage allant de Ø35 à Ø61mm.

• 1 bol de réception des bagues

• 1 vis de poussée M22 avec entrainement 6 pans de 24mm

Format 1/2 de tiroir.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids4,75 kg
Années de garantie5