• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE RENFORCE (2.4T) A MORS ARTICULES - CLA

COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE RENFORCE (2.4T) A MORS ARTICULES

OP3221

Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts à spires fortement espacées en toute sécurité. Grâce au système d'articulation novateur, l'ajustement est automatique lors de la compression du ressort.

Conformité 2006/42CE.

 

Caractéristiques :

• pression utilisation : 6bar/maxi 10bar

• force de compression 2452kg

• notice d'utilisation et d'entretien

• couleur grise

• coupelle inférieur réglable sur 2 positions (ex : amortisseur à grand débattement Chrysler, Dodge RAM...)

 

Composition :

• OP2003 : mors supérieur latéral

• SA6904 : coupelle inférieure 125-205mm

• SA6916 : 1 coupelle Ø78 à Ø130mm

• SA6906 : support antichute

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 1847 mm
Hauteur1600 mm
Années de garantie5
Largeur 1628 mm
Poids95 kg