OP3231
Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts à spires fortement espacées en toute sécurité. Grâce au système d'articulation novateur, l'ajustement est automatique lors de la compression du ressort.
Compatible véhicules électriques.
Caractéristiques :
• force de compression : 3000kg
• course : 330mm
• pression utilisation : 6bar/maxi 10bar
• conformité 2006/42CE
• poids : 110kg
• coupelle inférieur réglable sur 2 positions (ex : amortisseur à grand débattement Chrysler, Dodge RAM...)
• équipé de roulettes pour faciliter le déplacement
• grille de protection doublée d'un plexiglass en polycarbonate haute résistance
• notice d'utilisation et d'entretien
Composition :
• OP2003 : mors articulés
• SA6906 : support antichute
• SA6918 : COUPELLE INFERIEURE 3T Ø78-130mm
• SA 6919 : COUPELLE INFERIEURE 3T Ø125-205mm
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Longueur 1 | 871 mm |
Hauteur | 1800 mm |
Largeur 1 | 690 mm |
Poids | 132 kg |