La gamme des POLIPUMP, graisseurs automatiques multipoint, se compose de différents modèles:
- voltage : 12 ou en 24 volts VDC (courant continu)
- nombre de sorties max : 12, 24 ou 35
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Entrainement | Moto-réducteur |
| Contenance | 2 ou 4 litres |
| Réglage de la distribution | 12 modes |
| Nombre de sorties | 12 |
| Grade de la graisse utilisée | 00 à 2 |
| Pression max | 80 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Température min d'utilisation | -10 °C |
| Alimentation | 24 V |
| IP | IP65 |
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 223 mm |
| Hauteur | 291 mm |
| Masse | 3,4 kg |