La gamme des POLIPUMP, graisseurs automatiques multipoint, se compose de différents modèles:
- voltage : 12 ou en 24 volts VDC (courant continu)
- nombre de sorties max : 12, 24 ou 35
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
- Fiche technique détaillée
- Fiche produit
- Guide de sélection
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
---|---|
Entrainement | Moto-réducteur |
Contenance | 2 ou 4 litres |
Réglage de la distribution | 12 modes |
Nombre de sorties | 24 |
Grade de la graisse utilisée | 00 à 2 |
Pression max | 50 bar |
Température max d'utilisation | 60 °C |
Température min d'utilisation | -10 °C |
Alimentation | 12 V |
IP | IP65 |
Longueur | 240 mm |
Largeur | 223 mm |
Hauteur | 291 mm |
Masse | 3,4 kg |