Graisseur automatique multipoint 

POLIPUMP-2KG-24 PUM-24VDC-NRUN_0888280 - SNR

POLIPUMP-2KG-24 PUM-24VDC-NRUN_0888280

La gamme des POLIPUMP, graisseurs automatiques multipoint, se compose de différents modèles:

  • voltage : 12 ou en 24 volts VDC (courant continu)
  • nombre de sorties max : 12, 24 ou 35

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
EntrainementMoto-réducteur
Contenance2 ou 4 litres
Réglage de la distribution12 modes
Nombre de sorties24
Grade de la graisse utilisée00 à 2
Pression max50 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-10 °C
Alimentation24 V
IPIP65
Longueur240 mm
Largeur223 mm
Hauteur291 mm
Masse3,4 kg