Fichier 3D
Fiche technique
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 23 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
α - Angle de contact | 35 ° |
Matière Cage | Laiton |
Masse | 0,759 kg |
Marque | SNR |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 83,6 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 68,7 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 3,1 kN |
Nref - Vitesse thermique de référence | 6300 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
AJUSTEMENTS | |
---|---|
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 82 mm |
Da min - Diamètre mini épaulement BE | 123,6 mm |
Documentation