Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Retour
Rechange Automobile Solutions industrie
Agrandir l'image
Téléchargement Fichier 3D
Fiche technique
Nous contacter Définition du produit DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm α - Angle de contact 35 ° Matière Cage Laiton Masse 1,025 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 95 kN C0 - Capacité Charge Statique 75 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,4 kN Nref - Vitesse thermique de référence 5700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) 3,968 Hz BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) 6,031 Hz FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) 0,396 Hz BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) 3,802 Hz
AJUSTEMENTS ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 91 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 86,7 mm