Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable ,
des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
EC42317 S01 (x2) Bouchon Ecrou Joint spi (x2)
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 20 mm Diamètre interieur 1 50 mm Position d'assemblage Train avant Poids 0,985 kg Diamètre extérieur 1 (roue) 80 mm Couple de serrage 1 450 N-m
OE Equivalents Citroen, Peugeot 3350-21 Peugeot, Talbot, Citroen 3350-29 Automotive Compatibility Alfa Romeo AR AR => - - Alfa Romeo AR6 AR8 AR6 AR8 01/1985 => 11/1989 Train avant Droit,Gauche Citroen C25 C25 10/1981 => 01/1994 Train avant Gauche,Droit Citroen C25 C25 06/1987 => 01/1994 Train avant Droit,Gauche Citroen C25 C25 1 => - - Citroen C25 C25 1 10/1981 => 06/1983 Train avant Droit Citroen C25 C25 1 06/1983 => 01/1994 Train avant Droit,Gauche Citroen C25 C25 1 08/1990 => 01/1994 Train avant Gauche,Droit Citroen C25 C25 2 => - - Citroen C25 C25 2 06/1983 => 01/1994 Train avant Droit,Gauche Citroen C25 C25 2 06/1983 => 01/1994 Train avant Gauche,Droit Citroen Jumper JUMPER I => - - Citroen Jumper JUMPER I 01/1994 => 11/2001 Train avant Droit Citroen Jumper JUMPER I 06/1996 => 11/2001 Train arrière,Train avant Droit Citroen Jumper JUMPER I 06/1996 => 11/2001 Train avant,Train arrière Droit Citroen Jumper JUMPER II 08/2001 => 10/2001 Train avant Droit Citroen Jumper Jumper 06/1996 => 11/2001 Train arrière,Train avant Gauche,Droit Citroen Jumper Jumper 06/1997 => 11/2001 Train avant Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO 10/1981 => 11/2001 Train avant Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO 05/1985 => 11/2001 Train avant Droit,Gauche Fiat DUCATO DUCATO 06/1990 => 11/2001 Train arrière,Train avant Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO 01/1994 => 11/2001 Train arrière Droit,Gauche Fiat DUCATO DUCATO 01/1994 => 11/2001 Train arrière,Train avant Droit,Gauche Fiat DUCATO DUCATO 01/1994 => 11/2001 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Fiat DUCATO DUCATO 12/1997 => 04/2001 Train arrière Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO 09/2000 => 11/2001 Train avant,Train arrière Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO I => Train arrière,Train avant Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO I 10/1981 => 12/1993 Train avant Droit,Gauche Fiat DUCATO DUCATO I 05/1985 => 12/1993 Train avant,Train arrière Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO II => Train arrière,Train avant Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO II 01/1994 => 11/2001 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Fiat DUCATO DUCATO II 01/1994 => 11/2001 Train avant,Train arrière Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO II 12/1997 => 11/2001 Train avant Gauche,Droit Fiat DUCATO DUCATO II 05/1998 => 11/2001 Train arrière,Train avant Droit,Gauche Fiat DUCATO DUCATO II 09/2000 => 04/2001 Train arrière Gauche,Droit Fiat TALENTO TALENTO I 02/1988 => 02/1994 Train avant Gauche,Droit Fiat TALENTO TALENTO I 10/1988 => 02/1994 Train avant Droit,Gauche Peugeot Boxer BOXER I 01/1994 => 11/2001 Train arrière,Train avant Droit Peugeot Boxer BOXER I 01/1994 => 11/2001 Train avant Droit Peugeot Boxer BOXER I 06/1996 => 11/2001 Train avant,Train arrière Droit Peugeot Boxer BOXER I 06/1997 => 11/2001 Train arrière Droit Peugeot Boxer BOXER II 08/2000 => 04/2001 Train avant,Train arrière Droit Peugeot Boxer BOXER II 08/2001 => 11/2001 Train avant Droit Peugeot Boxer Boxer 01/1994 => 11/2001 Train avant Gauche,Droit Peugeot J5 J5 10/1981 => 01/1994 Train avant Droit,Gauche Peugeot J5 J5 1 10/1981 => 01/1994 Train avant Droit,Gauche Peugeot J5 J5 2 => - - Peugeot J5 J5 2 06/1987 => 01/1994 Train avant Droit,Gauche Peugeot M25 M25 10/1981 => 07/1990 Train avant Droit,Gauche Peugeot M26 M26 08/1990 => 01/1994 Train avant Droit,Gauche Talbot EXPRESS EXPRESS 06/1990 => 05/1994 Train avant Gauche,Droit Volvo V70 V70 06/1987 => 07/1990 Train avant Droit,Gauche