• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.04 - SNR

R141.04
Référence R141.04

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • 10R.33108.A
  • 4T-33206
  • Ecrou (x2)
  • Joint spi (x2)
  • Poids-lourd boîte de vitesses et différentiel
  • Poids-lourd roulements de roue

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Diamètre extérieur 1 (roue)75 mm
Diamètre interieur 1 (roue)40 mm
Largeur 1 (roue)26 mm
Poids0,946 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultMASCOTTMASCOTT 204/2004 => 09/2010Train avantDroit,GaucheRenaultMASCOTTMASCOTT 204/2004 => 11/2010Train avantGauche,DroitRenaultMASTERMASTER II04/2004 => 06/2007Train avantDroit,GaucheRenaultMASTERMASTER II04/2004 => 06/2007Train avantGauche,DroitRenaultMASTER PROMASTER PRO04/2004 => 04/2006Train avantDroit,Gauche