• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.10 - SNR

R141.10
Référence R141.10

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTFC
Position d'assemblageArrière droit
Diamètre extérieur 1 (roue)193 mm
Largeur 1 (roue)89 mm
Poids7,075 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1371312Ford1417336Ford1756721Ford6C111A049 BAFord6C112B664BB

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordTOURNEOTOURNEO IV => --FordTOURNEOTOURNEO IV03/2006 => 07/2014Train arrièreDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT IV => --FordTRANSITTRANSIT IV03/2006 => 07/2014Train arrièreDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT IV03/2006 => 07/2014Train arrièreGauche,Droit