L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- LM.102949/910
- EC.41025.H106
- Joint spi (x2)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre extérieur 1 | 63 mm |
Diamètre extérieur 2 | 73 mm |
Diamètre interieur 1 | 38 mm |
Diamètre intérieur 2 | 45 mm |
Largeur 1 | 17 mm |
Largeur 2 | 19 mm |
Poids | 0,62 kg |
Type de roulement | EC |