Référence R141.21
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Joint spi (x2)
- Entretoise
- Circlip
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Nombre de trous jante | 4 |
| Type de roulement | BGB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 92 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 160 mm |
| Largeur 1 (roue) | 67 mm |
| Poids | 2,799 kg |