• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.22 - SNR

R141.22
Référence R141.22

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Joint spi (x2)
  • Entretoise
  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementBGB
Diamètre extérieur 1 (roue)92 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)160 mm
Largeur 1 (roue)67 mm
Poids2,804 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLexusGXGX => Train arrièreGaucheLexusLXLX => Train arrièreGaucheToyotaFJ CRUISERFJ CRUISER => Train arrièreGaucheToyotaLAND CRUISER 200LAND CRUISER 200 => Train arrièreGaucheToyotaLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => Train arrièreGaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009Train arrièreGaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => Train arrièreGaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => Train arrièreGauche