Kits de roulement de roue

R141.25 - SNR

R141.25

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB 42001
  • Ecrou
  • Rondelle
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Position d'assemblageTrain arrière
Largeur 170 mm
Poids2,077 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)120 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel328014Opel328028

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDOBLO II12/2009 => 01/2015Train arrièreDroit,GaucheFiatDobloDOBLO II12/2009 => 01/2015Train arrièreGauche,DroitFiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015Train arrièreDroit,GaucheFiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015Train arrièreGauche,DroitOpelComboCOMBO III => --OpelComboCOMBO III09/2011 => 07/2013Train arrièreGauche,DroitOpelComboCOMBO III09/2011 => 08/2015Train arrièreDroit,GaucheOpelComboCombo09/2011 => 08/2015--VauxhallCASCADACASCADA10/2013 => Train arrièreGauche,DroitVauxhallCOMBOCOMBO III => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => Train arrièreGauche,Droit