• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.39 - SNR

R141.39

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Entretoise
  • Roulements de roue unitaires (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Largeur 124 mm
Diamètre interieur 155 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)90 mm
Poids1,628 kg
Position d'assemblageArrière gauche

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord3C111A049AA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordTOURNEOTOURNEO IV => Train arrièreDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT12/1999 => 11/2010Train arrièreDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT12/1999 => 11/2010Train arrièreGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT III => Train arrièreGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT III12/1999 => 11/2006Train arrièreDroitFordTRANSITTRANSIT IV => Train arrièreDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT IV => Train arrièreGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT IV07/2011 => 07/2014Train arrièreDroit