• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.46 - SNR

R141.46
Référence R141.46

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)92 mm
Diamètre interieur 1 (roue)50 mm
Largeur 1 (roue)51 mm
Poids1,418 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedesA6399810427

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE VCLASSE V II => --MercedesMARCO POLOMARCO POLO => --MercedesVIANOVIANO07/2005 => 05/2010Train arrièreGauche,DroitMercedesVIANOVIANO 1 => --MercedesVIANOVIANO 112/2002 => 08/2010Train arrièreDroit,GaucheMercedesVIANOVIANO 112/2002 => 08/2010Train arrièreGauche,DroitMercedesVIANOVIANO 108/2007 => 08/2010Train arrière,Train avantGauche,DroitMercedesVIANOVIANO 108/2007 => 08/2010Train avant,Train arrièreDroit,GaucheMercedesVIANOVIANO 108/2007 => 08/2010Train avant,Train arrièreGauche,DroitMercedesVIANOVIANO 2 => --MercedesVIANOVIANO 2 => Train arrièreGaucheMercedesVIANOVIANO 208/2007 => 08/2010Train arrièreGauche,DroitMercedesVIANOVIANO 206/2010 => 02/2014Train avantGauche,DroitMercedesVITOVITO => Train arrièreGaucheMercedesVITOVITO II => --MercedesVITOVITO II12/2002 => 08/2010Train arrièreDroit,GaucheMercedesVITOVITO II12/2002 => 08/2014Train arrièreGauche,DroitMercedesVITOVITO II08/2006 => 08/2014Train avant,Train arrièreGauche,DroitMercedesVITOVITO II06/2010 => 08/2014Train arrière,Train avantGauche,DroitMercedesVITOVITO II06/2010 => 08/2014Train avant,Train arrièreDroit,GaucheMercedesVITOVITO III => --MercedesVITOVITO III => Train arrièreGaucheMercedesVITO-SERIESVITO-SERIES05/2004 => 01/2009Train arrièreDroit,GaucheMercedesVITO-SERIESVITO-SERIES08/2006 => 08/2010Train arrière,Train avantDroit,Gauche