• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R141.59 - SNR

R141.59

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Entretoise
  • Circlip
  • Joint spi (x3)
  • Joint plat

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 140 mm
Diamètre interieur 142 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)82 mm
Poids1,25 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => Train arrièreGaucheToyotaHIACE III VanHIACE III Van => Train arrièreGaucheToyotaHiluxHILUX IV07/2008 => 07/2011Train arrièreDroit,GaucheToyotaHiluxHILUX IV07/2008 => Train arrièreGauche,DroitToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => Train arrièreGaucheToyotaHiluxHilux07/2008 => 07/2011Train arrièreDroit,GaucheToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => Train arrièreGaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser => Train arrièreGauche