L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- JLM.104948/910
- LM.102949/910
- Joint plat
- Joint spi
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,85 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 82 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 73 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 50 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 45 mm |
| Largeur 1 (roue) | 21 mm |
| Largeur 2 (roue) | 19 mm |
Automotive Compatibility
ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 06/2003Train avantDroit,GaucheToyotaCamryCamry07/2001 => 06/2003Train avantGauche,DroitToyotaDynaDYNA 107/2001 => 11/2010Train avantGauche,DroitToyotaDynaDYNA 207/2001 => 01/2015Train avantDroit,GaucheToyotaDynaDYNA 208/2006 => 11/2010Train avantGauche,DroitToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHI ACEHI ACE II07/1989 => 04/2006Train avantDroit,GaucheToyotaHI ACEHI ACE II07/1989 => 10/2011Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX I07/1983 => 07/1994Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX II07/1983 => 07/1997Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX III07/1997 => 07/2001Train avantGauche,DroitToyotaHiaceHiace07/1989 => 07/2006Train avantDroit,GaucheToyotaHiluxHilux07/1985 => 07/2005Train avantGauche,DroitToyotaLANDLAND07/1980 => 09/1984Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLANDLAND10/1984 => 06/1987Train avantDroit,GaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER I07/1980 => 09/1984Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II07/1980 => 12/1989Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II10/1984 => 03/1996Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II12/1989 => 07/2001Train arrière,Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III12/1989 => 12/1997Train arrière,Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III12/1989 => 12/1997Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1980 => 06/1987Train arrière,Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1980 => 12/1989Train avant,Train arrièreGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser07/1988 => 12/1989Train avantGauche,DroitToyotaRUNNERRUNNER07/1989 => 10/1995Train avantGauche,Droit