R141.70 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- 30208A
- Joint spi (x3)
- Rondelle frein
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | EC |
| Poids | 0,54 kg |
OE Equivalents
Mazda, Porsche, Ford996030208FordXM341244AAAutomotive Compatibility
FordCOURIER PickupCOURIER Pickup => Train arrièreGaucheFordRANGER (ER, EQ, R_)RANGER (ER, EQ, R_) => Train arrièreGaucheFordRANGER (ET)RANGER (ET) => Train arrièreGaucheFordRangerRANGER I09/1999 => 09/2007Train arrièreGauche,DroitFordRangerRANGER II09/1999 => 09/2007Train arrièreGauche,DroitFordRANGER II (2R, 2S, 2T)RANGER II (2R, 2S, 2T) => Train arrièreGaucheFordRangerRANGER III => --FordRangerRANGER III08/2006 => 11/200Train arrièreGauche,DroitFordRangerRANGER III08/2006 => 09/2012Train arrière,Train avantGauche,DroitFordRangerRanger => Train arrièreGaucheFordRangerRanger12/2001 => 08/2006Train arrièreDroit,GaucheFordRangerRanger02/2002 => 09/2007Train arrièreGauche,DroitFordRangerRanger08/2006 => 09/2012Train arrière,Train avantDroit,GaucheFordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015Train arrièreGauche,DroitMazdaB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTERB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER => Train arrièreGaucheMazdaB-SerieB-Serie => Train arrièreGaucheMazdaB-SerieB-Serie10/1989 => 12/1998--MazdaB-SerieB-Serie01/1999 => 11/2006Train arrièreDroit,GaucheMazdaB-seriesB-series07/1991 => 12/1998--MazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006Train arrièreDroit,GaucheMazdaB2500B250001/1999 => 11/2006Train arrièreDroit,GaucheMazdaB2500B250001/1999 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitMazdaBONGOBONGO11/1987 => 07/1999--MazdaBT-50BT-50 => Train arrièreGaucheMazdaBT-50BT-5007/2006 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheMazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheMazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitMazdaBT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR)BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) => Train arrièreGaucheMazdaBT-50 PickupBT-50 Pickup => Train arrièreGaucheMazdaBT-50 Pickup (CD, UN)BT-50 Pickup (CD, UN) => Train arrièreGaucheMazdaBT-50 Platform/ChassisBT-50 Platform/Chassis => Train arrièreGaucheMazdaBT-50 Platform/Chassis (CD, UN)BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) => Train arrièreGaucheMazdaEE11/1987 => 07/1999--MazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I08/2006 => 11/200Train arrièreDroit,Gauche