• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R150.29 - SNR

R150.29

R150.29 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x4)
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementBGB
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre des points de fixations10 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)123 mm
Diamètre interieur 1 (roue)45 mm
Largeur 1 (roue)41 mm
Poids1,626 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW33 41 1 095 654

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW5 Series5 Series08/2005 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003Train arrièreDroitBMWSERIE 5SERIE 5 IV => Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 IV => Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 IV06/1996 => 03/2004Train arrièreDroitBMWSERIE 5SERIE 5 V => Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 V08/2003 => 08/2010Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 V08/2005 => 11/2006Train arrièreDroitBMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --