• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R150.30 - SNR

R150.30

R150.30 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x4)
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Position d'assemblageAvant droit
Avec codeur roue dentée1
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5
Diamètre extérieur 1 (roue)32 mm
Largeur 1 (roue)96 mm
Poids3,39 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW31 20 1 095 616

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003Train avantDroitBMWSERIE 5SERIE 5 IV => Train avantDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 IV => Train avantGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 IV06/1996 => 03/2004Train avantDroitBMWZ8Z802/2000 => 06/2003Train avantDroit