R150.45 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Vis (x4)
- Ecrou
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | XHGB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 144 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 36 mm |
| Largeur 1 (roue) | 86 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de fixations côté bride | 4 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
| Poids | 4,672 kg |