L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Vis (x4)
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Poids | 3,562 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 143 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 67 mm |
| Largeur 1 (roue) | 64 mm |
OE Equivalents
Mini, BMW33 41 6 859 547Automotive Compatibility
ApriliaPEGASOPEGASO02/2018 => --BMW11 => Train arrièreGaucheBMW1 SERIES1 SERIES => Train arrièreGaucheBMW2 Active Tourer2 Active Tourer => --BMW2 Series2 Series => Train arrièreGaucheBMWSERIE 1SERIE 1 III => Train arrièreGaucheBMWSERIE 2SERIE 2 102/2015 => Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 2SERIE 2 102/2015 => Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 2SERIE 2 202/2015 => Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 2SERIE 2 202/2015 => Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 2SERIE 2 I => Train arrièreGaucheBMWSERIE 2SERIE 2 I08/2014 => Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 2SERIE 2 I08/2014 => Train arrièreGauche,DroitBMWX1X1 => --BMWX1X1 II08/2015 => --BMWX1X1 II08/2015 => Train arrièreDroit,GaucheBMWX1X1 II09/2015 => Train arrièreGauche,DroitBMWX2X2 I02/2018 => Train arrièreGauche,DroitMiniMiniMINI III => --MiniMiniMINI III12/2013 => Train arrièreDroit,GaucheMiniMiniMINI III08/2014 => Train arrièreGauche,DroitVolvoXC70XC7002/2018 => --