Référence R151.05S
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- LM.48548/510
- 4T-M12649/M12610
- Joint spi
- Vis
- Bouchon
- Element divers
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 0,575 kg |
Type de roulement | EC |
Diamètre extérieur 1 | 65 mm |
Diamètre interieur 1 | 34 mm |
Largeur 1 | 18 mm |