• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R151.08 - SNR

R151.08

R151.08 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 2 (roue)15 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)39 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)59 mm
Diamètre interieur 1 (roue)17 mm
Diamètre intérieur 2 (roue)31 mm
Largeur 1 (roue)13 mm
Poids0,326 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0009815805Mercedes0069811605Mercedes2012200151Mercedes2013300151

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedes190190 I11/1982 => 07/1993Train avantGauche,DroitMercedes190190 I07/1984 => 11/1988Train avantDroitMercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes190-SERIES190-SERIES08/1988 => 11/1992Train avantDroit,GaucheMercedes190-SERIES190-SERIES08/1988 => 11/1992Train avantGauche,DroitMercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES01/1976 => 01/1980--Mercedes400-SERIES400-SERIES03/1978 => 06/1981--