R151.10 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou (x6)
- Joint spi (x2)
- Roulements de roue unitaires
- Joint plat
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | EC |
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 80 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 45 mm |
| Largeur 1 (roue) | 22 mm |
| Largeur 2 (roue) | 26 mm |
| Poids | 0,571 kg |
OE Equivalents
Mercedes6013500468Mercedes6013501510MercedesA6013501510Automotive Compatibility
MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE GCLASSE G I08/1989 => 08/1997Train arrièreGauche,DroitMercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => Train arrièreGauche,DroitMercedesG-SERIESG-SERIES03/2010 => --MercedesSERIE LSERIE L I03/1977 => 01/1996Train arrièreDroit,GaucheMercedesSERIE LSERIE L I08/1988 => 01/1996Train arrièreGauche,DroitMercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006Train arrièreDroit,GaucheMercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006Train arrièreGauche,DroitMercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996Train arrièreDroit,GaucheMercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996Train arrièreDroit,GaucheMercedesT 300-SERIEST 300-SERIES08/1988 => 01/1996Train arrièreGauche,DroitMercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996Train arrièreGauche,DroitMercedesT1T1 I02/1982 => 01/1996Train arrièreDroit,GaucheMercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES02/1982 => 01/1996Train arrièreDroit,Gauche