• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R151.38 - SNR

R151.38

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • LM.12749/710
  • Bouchon
  • Roulements de roue unitaires
  • Joint spi

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Avec codeur bague magnétique1
Poids0,49 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)45 mm
Diamètre interieur 1 (roue)21 mm
Largeur 1 (roue)15 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2303300325MercedesA0009809302MercedesA0029806502

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCANTERCANTER08/2007 => 02/2009Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I06/2004 => 12/2010Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 12/2007Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE SLCLASSE SL II02/2003 => 01/2012Train avantGauche,DroitMercedesCLSCLS => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => Train avantGaucheMercedesCLS-SERIESCLS-SERIES05/2009 => 12/2010Train avantGauche,DroitMercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES => Train avantGaucheMercedesE-SERIESE-SERIES03/2006 => 10/2009Train avantGauche,DroitMercedesSL-SERIESSL-SERIES01/2008 => 01/2012Train avantGauche,Droit