Kits de roulement de roue

R152.02 - SNR

R152.02

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • LM.11949/910
  • LM67048/010
  • Goupille
  • Joint spi

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 115 mm
Diamètre interieur 131 mm
Poids0,35 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)59 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1583567Ford5007029Ford6077541

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT III => Train arrièreGaucheFordEscortESCORT III07/1980 => 08/1990Train arrièreDroitFordEscortEscort => Train arrièreGaucheFordEscortEscort07/1980 => 08/1990Train arrièreDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT12/1977 => 11/1991Train avantDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT12/1977 => 11/1991Train avantGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT I12/1977 => 11/1985Train avantGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT I09/1985 => 08/1988Train avantDroitFordTRANSITTRANSIT II09/1985 => 11/1991Train avantDroit