• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R152.16 - SNR

R152.16

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires (x2)
  • Ecrou
  • Joint torique (x2)
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementEC
Largeur 118 mm
Diamètre interieur 130 mm
Poids0,482 kg
Position d'assemblageAvant droit
Diamètre extérieur 1 (roue)60 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1591389Ford5007039

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT III => Train avantGaucheFordEscortESCORT III07/1980 => 08/1990Train avantDroitFordEscortESCORT V => --FordEscortEscort => Train avantGaucheFordFiestaFIESTA I05/1976 => 07/1983Train avantDroitFordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988Train avantDroitFordFiestaFiesta05/1976 => 07/1983Train avantDroit,GaucheFordFiestaFiesta01/1986 => 12/1988Train avantGauche,DroitFordORIONORION01/1986 => 07/1990Train avantGauche,DroitFordORIONORION I11/1985 => 06/1990Train avantDroitFordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra08/1983 => 12/1992--