• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R152.17 - SNR

R152.17

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 113 mm
Diamètre interieur 117 mm
Poids0,245 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)39 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)50 mm
Largeur 2 (roue)14 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1492160Ford1565444Ford5007028Ford5007828

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCAPRICapri12/1977 => 07/1981Train avantDroit,GaucheFordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT III => Train arrièreGaucheFordEscortESCORT III07/1980 => 08/1990Train arrièreDroitFordEscortEscort => Train arrièreGaucheFordEscortEscort12/1985 => 08/1990Train arrièreDroit,GaucheFordEscortEscort12/1985 => 08/1990Train arrièreGauche,DroitFordGranadaGRANADA II08/1977 => 07/1982Train avantDroitFordGranadaGranada => --FordGranadaGranada08/1977 => 07/1982Train avantDroit,GaucheFordGranadaGranada08/1977 => 07/1982Train avantGauche,DroitFordORIONORION01/1986 => 07/1990Train arrièreDroit,GaucheFordORIONORION I08/1983 => 07/1990Train arrièreDroit