• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R152.33 - SNR

R152.33
Référence R152.33

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Diamètre extérieur 1 (roue)68 mm
Diamètre interieur 1 (roue)41 mm
Largeur 1 (roue)21 mm
Poids0,726 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordEscortESCORT IV => Train arrièreDroitFordEscortESCORT IV02/1992 => 11/1994Train arrière-FordEscortESCORT V => Train arrièreDroitFordSCORPIOSCORPIO => --FordSCORPIOSCORPIO09/1985 => 09/1994Train arrièreDroitFordSCORPIOSCORPIO I => --FordSCORPIOSCORPIO I02/1985 => 12/1994Train arrière-FordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994Train arrière-FordSIERRASIERRA12/1982 => 12/1992Train arrièreDroitFordSIERRASIERRA 107/1982 => 11/1986Train arrière-FordSIERRASIERRA 2 => --FordSIERRASIERRA 212/1986 => 12/1992Train arrière-FordSIERRASIERRA 3 => --FordSIERRASIERRA 312/1986 => 12/1992Train arrière-