• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R152.59 - SNR

R152.59

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTFC
Avec codeur roue dentée1
Position d'assemblageArrière droit
Largeur 190 mm
Diamètre interieur 137 mm
Poids4,96 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)188 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1C1J1A049BA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordTOURNEOTOURNEO III => --FordTRANSITTRANSIT III => --FordTRANSITTRANSIT III07/2000 => 11/2006Train arrièreDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT III07/2000 => 11/2006Train arrièreGauche,Droit