Référence R152.69
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Capteurs de vitesse de roue
- Petit composant
- Roulements de roue unitaires
- Vis
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 2 (roue) | 136 mm |
| Largeur 1 (roue) | 99 mm |
| Nombre de fixations côté bride | 4 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
| Poids | 3,64 kg |
OE Equivalents
Ford1481197Ford1491957Ford1506577Ford1508112Ford7M51 2C299 ACFord7M512C299AAFord7M512C299ABFord7M512C299ADFord7M512C299BCAutomotive Compatibility
FordC-MAXC-MAX => --FordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010Train arrièreDroit,GaucheFordCMAXCMAX I => --FordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010Train arrièreGauche,DroitFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010Train arrièreDroit,GaucheFordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010Train arrièreDroit,GaucheFordFOCUSFOCUS => --FordFOCUSFOCUS05/2006 => 11/2007Train arrièreDroit,GaucheFordFOCUSFOCUS05/2006 => 07/2010Train arrièreGauche,DroitFordFOCUSFOCUS I => --FordFOCUSFOCUS I05/2003 => 01/2007Train arrièreDroit,GaucheFordFOCUSFOCUS II => --FordFOCUSFOCUS II08/2004 => 08/2011Train arrièreGauche,DroitFordFOCUSFOCUS II08/2004 => 04/2012Train arrièreDroit,Gauche