• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R152.75 - SNR

R152.75

R152.75 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXMGB
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)136 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)82 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Poids3,227 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1463833Ford6G912C300GABFORD (CHANGAN)6G912C300GAC

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFORD (CHANGAN)MONDEO / ZHISHENGMONDEO / ZHISHENG => --FordFocusFOCUS II => --FordFocusFOCUS II12/2008 => 07/2010Train avantDroit,GaucheFordMONDEO IIIMONDEO III => --FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014Train avantDroit,GaucheFordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014Train avantGauche,Droit