R152.84 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Vis (x4)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | HGB |
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Avec moyeu de roue | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 81 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Largeur 1 (roue) | 63 mm |
| Nombre de fixations côté bride | 4 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
| Poids | 4,24 kg |