• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R153.28 - SNR

R153.28

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 118 mm
Diamètre interieur 134 mm
Poids0,47 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)65 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIsuzuD-MAX ID-MAX I => Train avantGaucheIsuzuD-MaxD-Max12/2002 => 08/2012Train avantGauche,DroitIsuzuRodeoRodeo12/2003 => 11/2004Train avantGauche,DroitIsuzuTROOPER ITROOPER I => Train avantGaucheIsuzuTrooperTrooper => Train avantGaucheOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 06/1991Train avantDroit,GaucheOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002Train avantGauche,DroitVauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002Train avantDroit,GaucheVauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002Train avantGauche,Droit