Référence R153.48
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires (x2)
- Ecrou
- Vis (x3)
- Bouchon
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 3,452 kg |
Diamètre interieur 1 | 25 mm |
Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
Avec codeur bague magnétique | 1 |
Type de roulement | HGB |
Nombre de fixations côté bride | 3 |
Largeur 1 | 85 mm |
Diamètre extérieur 1 | 137 mm |