R153.50 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou (x4)
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 136 mm |
| Largeur 1 (roue) | 112 mm |
| Nombre de fixations côté moyeux | 4 |
| Poids | 3,34 kg |
OE Equivalents
Opel1604315Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010Train arrièreDroitOpelAstraASTRA III => Train arrièreGauche,DroitOpelAstraASTRA III02/2005 => 09/2010Train arrièreDroit,GaucheOpelAstraASTRA III01/2007 => 09/2010Train arrièreDroitOpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010Train arrièreDroitOpelAstraAstra => --OpelAstraAstra02/2004 => 11/2010Train arrièreGauche,DroitOpelAstraAstra08/2005 => 11/2010Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011Train arrièreGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011Train arrièreGauche,DroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012Train arrièreGauche,Droit