• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R153.51 - SNR

R153.51

R153.51 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XTGB 41510 R00
  • Ecrou
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante5
Type de roulementTGB
Position d'assemblageArrière droit
Diamètre extérieur 1 (roue)130 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)64 mm
Poids1,885 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1604020Opel1604360Vauxhall, Opel93190216

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelADAMADAM12/2012 => 08/2015Train arrièreGauche,DroitOpelADAMADAM12/2012 => Train arrièreDroitOpelADAMADAM12/2012 => Train arrièreDroit,GaucheOpelCORSACORSA => Train arrièreGaucheOpelCORSACORSA06/2006 => 10/2010Train arrièreGauche,DroitOpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014Train arrièreDroitOpelCORSACORSA IV08/2006 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheOpelCORSACORSA IV01/2007 => 08/2014Train arrièreGauche,DroitOpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA V08/2014 => Train arrièreDroitOpelCORSACORSA V02/2015 => Train arrièreDroit,GaucheOpelCORSACORSA VI04/2018 => Train arrièreDroitVauxhallADAMADAM12/2012 => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallADAMADAM06/2014 => Train arrièreGauche,DroitVauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010Train arrièreGauche,DroitVauxhallCORSACORSA06/2011 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA III => Train arrièreGauche,DroitVauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA IV => Train arrièreGauche,DroitVauxhallCORSACORSA IV08/2014 => Train arrièreDroit,Gauche