• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R153.69 - SNR

R153.69

R153.69 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXHGB
Position d'assemblageArrière droit
Poids4,12 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)146 mm
Largeur 1 (roue)78 mm
Nombre de fixations côté moyeux5
Nombre de fixations côté bride4

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => 06/2013--BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => 06/2013--ChevroletCruzeCRUZE 104/2009 => 06/2013Train arrièreDroit,GaucheChevroletCruzeCRUZE 108/2011 => 06/2013Train arrièreGauche,DroitChevroletCruzeCRUZE 2 => Train arrièreGaucheChevroletCruzeCRUZE 204/2009 => 11/2015Train arrièreDroit,GaucheChevroletCruzeCRUZE 208/2011 => 11/2015Train arrièreGauche,DroitChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => Train arrièreGaucheChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => Train arrièreGaucheChevroletCruzeCruze => Train arrièreGaucheChevroletCruzeCruze04/2009 => 11/2015Train arrièreDroit,GaucheChevroletCruzeCruze05/2013 => 11/2015Train arrièreGauche,DroitChevroletOrlandoOrlando => 06/2013--ChevroletOrlandoOrlando12/2010 => 06/2013Train arrièreDroit,GaucheDaewooCRUZECRUZE => Train arrièreGaucheDaewooCRUZECRUZE04/2009 => 06/2013Train arrièreDroit,GaucheDaewooCRUZECRUZE04/2009 => 11/2015Train arrièreGauche,DroitMercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015Train arrièreGauche,DroitOpelAstraASTRA IV => 06/2013--OpelAstraASTRA IV08/2009 => Train arrièreDroit,GaucheOpelAstraASTRA IV08/2009 => Train arrièreGauche,DroitOpelAstraAstra11/2014 => 05/2018Train arrièreGauche,DroitOpelCASCADACASCADA02/2013 => Train arrièreGauche,DroitOpelCASCADACASCADA10/2013 => Train arrièreDroit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 04/2018Train arrièreDroit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => Train arrièreGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => Train arrièreGauche,DroitVauxhallCASCADACASCADA02/2013 => Train arrièreGauche,DroitVauxhallCASCADACASCADA06/2015 => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => Train arrièreGauche,DroitVauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => Train arrièreGauche,DroitVauxhallZAFIRAZAFIRA III12/2013 => Train arrièreDroit,Gauche