L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XGB 40900 P
- Ecrou
- Vis (x6)
- Circlip
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XGB |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 96 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 51 mm |
| Largeur 1 (roue) | 50 mm |
| Poids | 1,935 kg |
OE Equivalents
Porsche955 341 901 00Automotive Compatibility
AudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 => Train arrièreGaucheAudiQ7Q705/2009 => 07/2015Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiQ7Q7 I => --AudiQ7Q7 I02/2006 => 07/2015Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiQ7Q7 I02/2006 => 07/2015Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiQ7Q7 I02/2006 => 07/2015Train avant,Train arrièreGauche,DroitPorscheCAYENNECAYENNE => Train arrièreGauchePorscheCAYENNECAYENNE02/2003 => 11/2006Train arrière,Train avantDroit,GauchePorscheCAYENNECAYENNE06/2007 => 01/2010Train avantDroit,GauchePorscheCAYENNECAYENNE I => Train avant,Train arrièreGauche,DroitPorscheCAYENNECAYENNE I12/2003 => 11/2006Train arrière,Train avantGauche,DroitPorscheCAYENNECAYENNE I11/2006 => 01/2010Train arrière,Train avantDroit,GauchePorscheCAYENNECAYENNE I11/2006 => 01/2010Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG => Train arrièreGaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2004 => 10/2006Train arrière,Train avantGauche,DroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG07/2010 => 11/2014Train avantDroit,GaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG I => Train arrière,Train avantDroit,GaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG I => Train avant,Train arrièreGauche,DroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG II12/2009 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG II04/2011 => 11/2014Train arrière,Train avantGauche,DroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG II06/2014 => Train avantGauche,Droit